Emerson-P-8127-DI-SE

PAC8000 module SOE à 32 canaux

Product Description

PAC8000 module SOE à 32 canaux

Numéro de référence
8127-DI-SE
Nombre d'entrées, type et vitesse
32 points source; 2 ~ 512 mS sélectionnable
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
18-30 Vcc ; activé > 2,1 mA, désactivé < 1,2 mA
Consommation de courant
Système 50 mA ; Terrain 190 mA
Détection des défaillances
Détection des défaillances de ligne sur toutes les entrées (les entrées de commutation ont besoin de résistances)
Capacités spéciales
Résolution SOE 1/4 ms (Séquence des événements)
Capacités spéciales
Exportez des données vers les applications PC pour des rapports ou des analyses plus approfondies
Capacités spéciales
Le module alimente toutes les entrées du terrain et facilite son câblage
Capacités spéciales
Résolution d'horodatage élevée pour un séquençage d'événements plus précis

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement s'elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un support plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
  • L'architecture distribuée fournit un enregistrement précis des événements
  • Détection des défaillances de ligne sur toutes les entrées (les entrées de commutation ont besoin de résistances)
  • Alimentation de terrain par bus 24 Vcc requise
  • Le module alimente toutes les entrées du terrain et facilite son câblage
  • Résolution d'horodatage élevée pour un séquençage d'événements plus précis
  • Enregistrez les données d'autres événements, y compris le statut des contrôleurs et les alarmes du module
  • Exportez des données vers les applications PC pour des rapports ou des analyses plus approfondies

Documentation et schémas