Emerson-P-ControlWave PAC

Contrôleur d'automatisation des procédés (PAC) ControlWave®

Product Description

Le contrôleur d'automatisation des procédés ControlWave est un API/RTU hybride haute performance conçu pour répondre aux exigences strictes de contrôle industriel. Il est très flexible et capable de répondre aux besoins d'E/S locale, d'extension, à distance et de distribution. Le contrôleur est idéal pour l'eau/les eaux usées, le pétrole et le gaz, ainsi que les applications de contrôle industriel.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Processeur puissant, haute performance
  • Jusqu'à trois ports Ethernet 10/100 Mo
  • Jusqu'à quatre ports de communication série
  • Unité de base E/S 4 et 8 slots
  • Entrées et sorties remplaçables à chaud
  • Verrouillage de touches de sécurité
  • Les sorties analogiques maintiennent la dernière valeur/valeur préréglée sur la fonction de surveillance CPU
  • Les sorties TOR maintiennent la dernière valeur ou la valeur zéro sur la fonction de surveillance CPU
  • Large plage de températures (−40 à +70 °C)
  • Approuvé pour les environnements dangereux de Classe I, Division 2
  • Normes ouvertes pour programmation, configuration réseau, et communication
  • Les sorties TOR maintiennent la dernière valeur ou la valeur zéro sur la fonction de surveillance CPU