Emerson-P-EP-1922

RSTi-EP 2 entrées d'alimentation sûres, 24 Vcc, temporisation programmable

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-1922
Nombre d'entrées, type et vitesse
2 points ; Entrées d'alimentation ; temporisation programmable
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
24 Vcc ; 10 A max (uniquement pour soutenir les entrées dédiées)
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA ; 20,4 – 28,8 Vcc ; 45 mA
Niveau de sécurité
SIL3 (CEI 61508), SIL CL3 (CEI 62061), PLe et Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), concernant toute la chaîne de sécurité
Redondance du système
PNSR

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de température de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation plug-and-play

Documentation et schémas