Emerson-P-EP-5442

Sortie RSTi-EP PWM 2 canaux, logique positive, 24 Vcc, 0,5 A

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-5442
Module spécialisé
Sortie PWM 2 canaux, logique positive ; 6 Hz-40 Khz
Entrée-sortie
Pas d'entrée ; 2 A 24 Vcc, 4 A par module
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA 20,4-28,8 Vcc ; 40 mA + charge 24 Vcc
Redondance du système
PNSR
Redondance du système
PNSR

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation Plug-and-play

Documentation et schémas