Commutateur Gigabit Ethernet géré par PROINET industriel 14 ports

Product Description

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Numéro de référence
IC086GLM104
Géré
Oui (géré par Profinet également)
Ports 10/100Mbps/1Gbps en RJ45
10
100FX ou 1000BaseF (SX/LX/LH) Ports SFP
4

Caractéristiques

  • Plage de température étendue Conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles
  • Conception compacte. Réduction de la taille des panneaux et du coût d'installation.
  • Redondance de l'alimentation électrique pour garantir la disponibilité du système
  • Technologie de récupération rapide des réseaux Le taux de récupération rapide (<10 ms) protège les données critiques des dysfonctionnements du réseau
  • Prend en charge des capacités PROFINET MRM/MRC et PNSR
  • Outil de configuration de réseau web Simplifier la configuration, la maintenance et le déploiement du réseau