Emerson-P-IC694MDL231

Module d'entrée de tension ca RX3i, 240 V, 8 points

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694MDL231
Nombre d'entrées, type et vitesse
8 points, logique positive, isolée, 30 mS marche/45 mS arrêt
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
240 Vca ; plage 200~264 Vca ; marche > 148
Consommation de courant
60 mA à 5 Vcc
Approbations et normes relatives aux emplacements communs
UL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux
Classe I, Division 2, groupes A, B, C, D
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud
  • Diverses gammes de tension, types, capacité de courant, isolement et temps de réponse pour répondre aux besoins de votre application.

Documentation et schémas