IHM PACSystems™ RXi avec écran large antireflet 15" (4 Go RAM, 128 Go SSD)

Product Description

IHM RXi, lunette Emerson, écran large antireflet 15" pour l’extérieur

rohs
Numéro de référence
IC760COW15CDA
Écran tactile
Technologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’état
LED tricolore
Système d’exploitation
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certifications
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Maritime
ABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLoc
Classe 1 division 2, classe 2 division 2, classe 3 division 1
RAM
4 Go
SSD
128 Go

Caractéristiques

  • Visualisation de nouvelle génération avec Movicon WebHMI au cœur de l’IHM RXi, prête à fonctionner dès sa sortie de l’emballage
  • Compatible IIOT avec les protocoles OPC UA et MQTT, des ensembles d’outils robustes et des progiciels graphiques, ainsi que des outils d’analyse
  • Passage facile d’une taille d’écran à l’autre, de 12 à 24", au format grand écran (les modèles de 12 et 15" offrent également des écrans antireflet pour l’extérieur).
  • Fonctionne efficacement à des températures pouvant aller jusqu’à 65 degrés Celsius et -20 degrés Celsius avec la possibilité de fonctionner à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Écrans classés IP66 protégés contre la poussière, l’humidité, et même les jets d’eau directs