Enardo-P-Series 8

Pare-flamme antidéflagrant haute pression Enardo™ série 8

Product Description

Le pare-flamme haute pression Enardo série 8 est conçu pour protéger contre les fronts de flamme ayant une onde de pression et une vitesse élevées qui sont liées aux applications dépassant la plage de performances d'un pare-flamme standard, mais qui n'ont pas encore atteint la phase de déflagration qui caractérise l'évolution de la flamme. La série 8 dépasse les pare-flammes standard des applications qui comprennent des longueurs d'extension de tuyaux ayant une courbure, des pressions de service élevées et une stabilisation prolongée de la flamme sur l'élément de la cellule d'inflammation.

Caractéristiques

  • Conçu pour une déflagration haute pression
  • Débit maximum
  • Faible perte de charge
  • Nettoyage facile
  • Bi-directionnel
  • Moins d’entretien
  • Cellule d'inflammation facile à retirer
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
Dimensions
1 po à 36 po
Matériaux du boîtier
Acier au carbone | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Matériaux de cellule
304 SS | 316 SS | Hastelloy
Groupes de gaz
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Options
Bouchons de vidange, prises de pression de la sonde de température, raccords divers, revêtements de protection, caractéristiques spécifiques