Enardo-P-Series 800-SO

Évent de dépression en ligne Enardo™ série 800-SO

Product Description

Les vannes d'évent en ligne Enardo série 800-SO empêchent la fuite des fractions légères de pétrole brut en conservant la pression dans le réservoir de stockage. Cette vanne est installée directement sur la sortie de la conduite d'évacuation d'air.

Dimensions
2 po à 4 po
Matériaux du boîtier
Aluminium
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué | Acier inoxydable | Plomb | Acier inoxydable revêtu de résine
Matériaux du siège et de la palette
Aluminium
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Viton
Réglages de la pression
1,0 à 16,0 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,4 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,4 once/pouce carré

Caractéristiques

  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Multiples réglages de la pression
  • Joints d'étanchéité Viton pour les applications corrosives
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Options de revêtement pour les environnements extrêmement difficiles