Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Series 8800 9900 VSFA

Pare-flammes bout de ligne Enardo™ séries 8800 et 9900

Product Description

Les pare-flammes bout de ligne Enardo sont conçus pour permettre une ventilation libre en association avec la protection contre les flammes pour les applications de ventilation verticale. Le pare-flamme est installé en haut de la ligne d'évent ou au sommet d'un bac de stockage. Il est habituellement utilisé pour les applications de fin de ligne lorsque la pression de service du système se rapproche des niveaux atmosphériques et lorsqu'il est peu probable que la flamme se stabilise sur un élément pare-flamme pendant une longue période.

Caractéristiques

  • Débit maximum
  • Faible perte de charge
  • Nettoyage facile
  • Moins d'obstruction
  • Moins d’entretien
  • Conception à élément simple
  • Bi-directionnel
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
Dimensions
1/2 po à 6 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | acier au carbone | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Matériaux de cellule
Aluminium | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Groupes de gaz
IIA (D)

Documentation et schémas