Fisher-P-1051

Actionneurs rotatifs Fisher™ 1052

Product Description

Les actionneurs rotatifs à membrane et rappel par ressort Fisher 1052 gèrent des vannes rotatives à arbre cannelé. Ils conviennent à un fonctionnement en régulation ou tout-ou-rien. Conçus pour favoriser l’installation d’une grande variété d’options : contacteurs de fin de course, contacteurs d’indication de position, positionneurs et annulations manuelles.

Caractéristiques

  • Disponibles en construction à ouverture ou fermeture par manque d’air, ces actionneurs peuvent être installés selon les quatre positions de montage actionneur/vanne. Ces actionneurs peuvent être montés sur une grande variété de vannes Fisher et peuvent être utilisés avec d’autres équipements.
  • La liaison à simple pivot avec levier cannelé minimise le jeu mécanique et améliore la précision de contrôle.
  • La construction robuste affiche une grande stabilité. Elle résiste à la corrosion et assure une protection contre la déformation en cas de surpression de l’actionneur.
  • Comprennent un ajusteur de ressort externe permettant d’atténuer la compression du ressort. La liaison actionneur/vanne est complètement protégée. Cependant, il est possible d’ajuster la garniture de vanne sans retirer de pièces.
Actionnement
Rappel par ressort, quart de tour, rotatif
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de contrôle
Tout-ou-rien, régulation
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne à triple excentration
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas