Fisher-P-1052PSV

Actionneur rotatif 1052PSV taille 60 de Fisher™

Product Description

L'actionneur 1052PSV de Fisher est un actionneur parasismique dont la conception est basée sur l'actionneur 1052 de taille 60 standard de Fisher. L'actionneur 1052PSV incorpore une tige de membrane basculante, une fonction de réglage du tendeur un carter de membrane supérieur et des ressorts doubles SS129 montés dans un boîtier mécano-soudé. Le boîtier de l'actionneur est conçu pour un montage sur positionneur 3610J standard. Une position ouverte réglable de la vanne est disponible en limitant la rotation du levier avec des boulons de limite de course réglable au fond du boîtier de l'actionneur mécano-soudé.

Actionnement
Rappel par ressort, rotation
Type de contrôle
Étranglement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Pneumatique
Régulation de procédé
Étranglement
Type de vanne
Vanne à boule
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Conçue avec une tige de membrane basculante et un tendeur réglable.
  • Le carter de membrane est inclus.
  • Les ressorts doubles sont montés dans le boîtier mécano-soudé.
  • Montage standard sur positionneur 3610J de Fisher.
  • Se caractérise par une conception parasismique.

Documentation et schémas