Fisher-P-3710

Positionneur pneumatique Fisher™ 3710

Product Description

Les positionneurs pneumatiques Fisher 3710 sont conçus pour être utilisés avec des actionneurs rotatifs à piston ou à membrane. Ces positionneurs fournissent une position de disque ou de boule de vanne pour un signal d'entrée spécifique. Le modèle 3710 fournit une position de vanne en réponse à un signal d'entrée pneumatique et à un signal d'entrée de courant c.c. Il peut être configuré pour un simple ou double effet pour des actionneurs rotatifs.

Classification des zones
ATEX groupe II, catégorie 2 gaz et poussières, CUTR pour les équipements des groupes II/III, catégorie 2
Certifications
ATEX, CUTR, DESP
Protocole de communication
Signal pneumatique 0,2-1,0 ou 0,4-2,0 bar
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval maximale
150 psi
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Modulation
Certification de sécurité
NIL
Milieu d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les positionneurs 3710 utilisent une technologie de distributeurs éprouvée offrant une conception simple et assurant un fonctionnement précis et rapide sur un cycle de vie prolongé.
  • Le boîtier, les composants et les matériaux d'étanchéité utilisés peuvent supporter les environnements les plus difficiles.
  • Associés à des joints toriques EPDM et à une membrane de module d'entrée, les positionneurs 3710 peuvent être utilisés pour des applications basse température.
  • Les positionneurs 3710 dotés de joints toriques EPDM ou fluorocarbone et d'une membrane de module d'entrée conviennent aux applications exigeant des matériaux spéciaux, notamment dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique ou encore dans le secteur de la transformation du tabac.
  • Les variations de pression d'alimentation et de température ambiante ont un effet très limité sur le fonctionnement du positionneur.
  • Pour faciliter les tests de diagnostic des ensembles vanne/actionneur/positionneur, il est possible d'installer des connecteurs, conduites et autres matériels entre le positionneur 3710 et l'actionneur.
  • Un voyant standard à profil bas ou un voyant de type balise en option peut être installé très facilement sur le couvercle du positionneur.