Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DFA

Désurchauffeur à géométrie variable Fisher™ DFA

Product Description

Le composant Fisher DFA (désurchauffeur avec architecture flexible) intègre un élément de régulation de l’eau et un désurchauffeur autonome à géométrie variable à atomisation mécanique convenant aux variations de débit modérées à élevées. Le désurchauffeur DFA est installé grâce à un raccordement à bride sur le côté d’une conduite NPS 8 ou de plus grand diamètre.

Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN
Service critique
Conditionnement de la vapeur
Caractéristiques de l’écoulement
Pourcentage égal, pourcentage égal modifié, linéaire, caractéristiques spéciales
Matériau
SA105, F22, F91
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 3, NPS 4
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Des corps de conception personnalisée avec désurchauffeur de type sonde sont disponibles. Ils conviennent à une multitude de types d’éléments internes et répondent à la quasi-totalité des exigences des applications, y compris en termes de visualisation rapprochée de la tuyauterie.
  • Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide, quelles que soient les conditions d’écoulement.
  • Le retrait, l’entretien et le remplacement des buses s’effectuent de façon simple sans qu’il soit nécessaire de remplacer l’ensemble de l’unité.
  • Le support de montage d’orifice de piquage est conçu pour minimiser le risque d’excitation due au décollement de tourbillon et aux vibrations causées par l’écoulement.
  • Plusieurs configurations de buse sont disponibles, fournissant des quantités modérées à élevées d’eau de pulvérisation pour refroidir la vapeur selon la température requise.
  • Utilise une construction en métal forgé, optimisée pour éloigner les joints de soudure des zones à contrainte élevée.
  • Un revêtement isolant intégré dans le tuyau de corps de désurchauffeur minimise le risque de choc thermique lors de l’introduction d’eau froide.
  • Les éléments internes renforcés en acier inoxydable assurent une meilleure résistance à l’usure, donc une durée de vie accrue. Lorsqu’une inspection ou une maintenance est nécessaire, le corps peut être conservé dans la conduite lors du retrait des éléments internes. Particulièrement simple, la maintenance s’effectue à l’aide d’outils standard.
  • Le dispositif de guidage par siège et par cage robuste améliore la stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.
  • Les éléments internes de la vanne supportent des pertes de charge totales. Ce sont généralement les mêmes que ceux des vannes Fisher easy-e™ et HP, ce qui réduit les coûts de gestion des stocks.

Documentation et schémas