Fisher-P-J500

Manomètres Fisher™ série J500

Product Description

Emerson Process Management propose des manomètres avec raccord inférieur, supérieur ou arrière pour les systèmes GPL. Le raccord à l'arrière rend l'ensemble plus compact et est idéal pour les configurations où l'espace est limité. Toutes les jauges sont dotées d'un joint de 51 mm de diamètre et d'un boîtier en plastique noir Terluran.

Caractéristiques

  • Options de connexions multiples
  • Boîtier en acier
  • Plusieurs options de plage de pression sont disponibles.
Raccord inférieur
Type J500 : Plage de 0 à 1,0 bar
Type J501 : plage de 0 à 2,1 bar
Type J502 : plage de 0 à 4,1 bar
Type J504 : plage de 0 à 11,0 bar
Type J506 : plage de 0 à 20,7 bar
Type J542 : plage de 0 à 27,6 bar
Raccord arrière
Type J510 : Plage de 0 à 1,0 bar
Type J511 : plage de 0 à 2,1 bar
Type J512 : plage de 0 à 4,1 bar
Type J514 : plage de 0 à 11,0 bar
Type J516 : plage de 0 à 20,7 bar
Raccord supérieur
Type J531 : pour plages de pression de 0 à 4,1 bar
Type J532 : pour plages de pression de 0 à 11,0 bar

Documentation et schémas