Fisher-P-M3162 Series

Raccords à colliers de serrage Fisher™ pour tuyaux flexibles série M3162

Product Description

Les raccords à colliers de serrage pour tuyaux flexibles série M3162, pour utilisation sur gaz de pétrole liquéfié ou ammoniac anhydre, sont compacts mais robustes pour garantir un service durable et fiable. Un petit bossage sur la partie de serrage du raccord empêche la vis de tourner lors de l'installation, ce qui facilite grandement l'installation. Chaque unité de fonte GS reçoit une couche de peinture électrodéposée. Les raccords de plus grande taille peuvent être munis d'un embout pivotant femelle Acme, ce qui réduit le poids et l'espace.

ul-listed

Caractéristiques

  • Compacts mais robustes pour garantir un service durable et fiable
  • Facilité d’installation
  • Écrou ACME pivotant or filetages NPT disponibles pour les espaces restreints
Dimensions
Embout standard : NPT 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 3"
Embout d'écrou pivotant : 1-3/4, 3-1/4, 4-1/4" F. ACME
Pression de travail maximale autorisée
350 psig / 24,1 bar
Limites de température
-20° à 160 °F / -29 à 71 °C