Fisher-P-P313-P340

Mécanismes de verrouillage et de déverrouillage à distance Fisher™ séries P313 et P340

Product Description

À l'exception des diamètres de bride 3" / DN 80, toutes les vannes internes de la marque Fisher peuvent être équipées d'un mécanisme manuel de verrouillage/déverrouillage à distance. Lorsque le levier de fonctionnement des vannes internes est amené manuellement en position ouverte, le levier peut être verrouillé dans cette position. Le levier peut être déverrouillé à partir d'un emplacement distant, entraînant ainsi la fermeture de la vanne interne. Un élément fusible intégré au mécanisme de verrouillage/déverrouillage fond s'il est exposé à une flamme, ce qui permet au levier de fonctionnement de revenir en position fermée.

Caractéristiques

  • Élément fusible intégré à des fins de protection thermique
  • Installation simplifiée sur site
Configurations disponibles
Type P313 : levier manuel et mécanisme de déverrouillage pour vanne à bride de 4" type C404-32
Type P340 : mécanisme de verrouillage/déverrouillage à distance pour vannes NPT de 2 et 3" comprenant les types C471, C477, C486 et C891
Type P341 : mécanisme de verrouillage/déverrouillage à distance pour vannes de 1-1/4" type C407-10
Type P342 : mécanisme double de verrouillage/ déverrouillage à distance pour vanne de 1-1/4" type C407-10
Poids approximatif
Type P313 : 5 kg
Type P340 : 0,1 kg
Type P341 : 0,5 kg
Type P342 : 0,5 kg

Documentation et schémas