Fisher-P-R222H

Détendeur de premier étage Fisher™ type R222H

Product Description

Le détendeur de premier étage Fisher Type R222H affiche un débit 65 % plus élevé que les détendeurs compacts traditionnels et un encombrement inférieur de 40 %, ce qui est utile pour les réservoirs enterrés ou les espaces sous dôme limités. Il est listé Underwriters Laboratories (UL) pour une utilisation avec les systèmes GPL. Il comprend divers raccords d'extrémité, des échelles du ressort ajustables et des matériaux anticorrosion. Il a été testé à -40 °C.

c-ul-us-listed

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
  • Les performances d'un outil de taille standard dans un profil compact
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Meilleure stabilité avec des débits et pressions amont plus élevées
  • Composants internes en acier inoxydable
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/2" FNPT, FPOL x 1/2" FNPT, FPOL x 3/4" FNPT, et 3/4" FNPT
Pression d'entrée maximale admissible
17,2 bar
Plages de pression aval
276 mbar à 0,83 bar
Capacité
Jusqu'à 2,0 millions de BTU/h
Diamètre d'évent
3/8" NPT avec crépine
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
Avec FPOL : 865 g
Avec raccord NPT : 671 g

Documentation et schémas