Fisher-P-R622 R642 R652

Détendeur à 2 étages séries R622, R642 et R652 Fisher™- GPL

Product Description

Les régulateurs de deuxième étage de la série R600 sont des régulateurs certifiés par Underwriters Laboratories (UL) conçus pour réduire la pression aval d'un régulateur de premier étage dans le cadre d'installations résidentielles. Le type R622 est conçu pour les applications résidentielles jusqu'à 1 400 000 BTU par heure / 15,8 SCMH. Le type R622 contient un déverseur haute performance et un large évent à crépine de 3/4 po pour limiter la pression aval à moins de 0,14 bar dans une situation de surpression. Les types R642 et R652 sont conçus dans un corps d'angle et pour montage par la face arrière.

c-ul-us-listed

Caractéristiques

  • Précision renforcée
  • Performances de décharge supérieures
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • Crépine amont
  • Orifices d'essai pour faciliter la vérification du système
  • Purge positive
  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Certifié UL
Configurations disponibles
Type R622 (standard) : détendeur à 2 étages avec corps de conception plein diamètre
Type R642 : détendeur à 2 étages avec corps de conception à 90° idéal pour les installations mesurées
Type R652 : détendeur à 2 étages conçu pour les installations à montage par la face arrière
Dimensions du corps et types de raccordement (amont x aval)
Type R622 : 1/2 pouce FNPT, 1/2 x 3/4 pouce FNPT et 3/4 pouce FNPT
Types R642 et R652 : 1/2 x 3/4 pouce FNPT, 3/4 pouce FNPT
Pressions amont maximales
Pression amont maximale : 0,69 bar
Pression amont d'urgence : 3,4 bar
Capacité
Jusqu'à 1,4 million de BTU/heure
Plages de pression aval
22 à 50 mbar
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
635 g

Documentation et schémas