Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-R622H

Détendeurs de premier étage Fisher™ type R622H

Product Description

Les régulateurs type R622H sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié à deux étages. Ces appareils sont conçus pour réduire la pression d'un réservoir à une valeur de 0,69 bar.

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour vérifier facilement le circuit
  • Meilleure régulation
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Flasque de purge positive
  • Durabilité
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/2" FNPT, FPOL x 1/2" FNPT, FPOL x 3/4" FNPT, et 3/4" FNPT
Pression d'entrée maximale admissible
17,2 bar
Plages de pression aval
276 mbar à 0,83 bar
Capacité
Jusqu'à 2,4 millions de BTU/h
Diamètre d'évent
NPT 3/4", avec crépine
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
Avec FPOL : 961,8 g
Avec raccord NPT : 784,8 g

Documentation et schémas