Fisher-P-TOV

Solution de vanne à triple excentration Fisher™ Digital Isolation™

Product Description

La solution de vanne à triple excentration Fisher Digital Isolation a été développée pour répondre aux besoins des applications critiques des systèmes instrumentés de sécurité (SIS) de nos clients. La vanne est assemblée avec un actionneur Fisher série G ou CB éprouvé sur le terrain, un contrôleur numérique de vanne pour SIS Fisher FIELDVUE™ DVC6200 et des accessoires Emerson.

Type de vanne
Vanne à triple excentration
Actionnement
À bielle manivelle, rappel par ressort, double effet
Dimensions de la vanne
DN 80-2800 (NPS 3-112)
Tenue en pression
ASME classe 150-1500 ; EN PN 10-160
Matériaux
Acier au carbone, acier inoxydable, acier au carbone basse température, acier allié haute température, acier inoxydable austénitique, duplex, super duplex
NACE
Conforme à MR 0103 / ISO 17945 et MR 0175 / ISO 15156* (* en fonction du matériau)
Classe d’étanchéité
ISO 5208, EN 12266-1, API 598
Protocole de communication
HART, Fieldbus
Source d’alimentation
Pneumatique
Normes de conception et de fabrication
API 609, EN 593 ; ASME B 16.34, EN 12516
Normes d’essai de sécurité incendie
API 607
Niveau d’intégrité de sécurité
Compatible SIL 3
Classification des zones
Soudure, sécurité incendie, émission fugitive
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, Directive ABS DEP 94/9 97/23/CE IP66 / IP67M
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les solutions sont conçues, construites et testées pour répondre aux spécifications et fonctionnent comme un ensemble de vanne complet.
  • Une documentation d’usine complète est conservée, y compris la carte de série, le certificat de naissance et les branchements de l’ensemble
  • Services de vérification et de certification SIL
  • Point de contact unique pour les devis, les commandes et l’assistance
  • Ensemble de vanne numérique intelligent
  • Personnel qualifié des Professionnels en sécurité fonctionnelle certifiés (PESC)
  • Toutes les solutions Digital Isolation offrent le même service et la même fiabilité que tous les produits Fisher.

Documentation et schémas