Fisher-P-V270

Fisher V270 Full-Bore Ball Control Valve

Product Description

La vanne Fisher V270 est une vanne de régulation à alésage intégral en trois éléments montée sur tourillon entièrement conçue pour une pression, un débit et un contrôle du procédé optimisés. La vanne sphérique à alésage intégral V270 est conçue pour le contrôle automatique des applications de dérivation, de lot, de surveillance et de fermeture d’urgence. Elle présente peu de restrictions en termes de débit, voire aucune. La vanne sphérique à alésage intégral V270 est disponible avec des joints en composite et une garniture d’arbre à faible émission fugitive par type de procédé, affichant ainsi une durée de vie accrue et des émissions inférieures.

Caractéristiques

  • Le guidage avec arbre et tourillon assure un contrôle dynamique amélioré.
  • Les matériaux de construction standard sont conformes à la norme NACE MR0175/IS 15156.
  • Les joints à réglage automatique à assistance par pression assurent une étanchéité de classe VI, pour un usage fiable à long terme. La conception intègre un support en acier inoxydable S31600 haute résistance qui maintient le joint en composite.
  • Fournie de série avec un support assurant la verticalité de la vanne.
  • Les tourillons sphériques sont conçus pour les applications exigeantes nécessitant une longue durée de vie et des coûts et délais de maintenance réduits.
  • La conception intègre de série un double séparateur.
  • Construction testée contre le feu en option.
Certifications
CRN, NACE, CUTR, PED, API 607, API 6FA
Service critique
Pour applications courantes
Caractéristiques de l’écoulement
Égal pourcentage modifié
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides
Classe d’étanchéité
Classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas