Fisher-P-VBL

Booster volumétrique Fisher™ VBL

Product Description

Le booster volumétrique Fisher VBL est utilisé avec un positionneur placé sur une vanne de régulation par étranglement afin d'augmenter le nombre de courses. Le booster intègre une zone d'insensibilité fixe, une construction de siège souple et une restriction de dérivation intégrée qui évite les problèmes de saturation du positionneur. Le booster volumétrique délivre une sortie de volume élevée pour permettre une course rapide en cas de changement important et soudain du signal d'entrée.

Certifications
ATEX, CUTR
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval maximale
150 psig
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Commande par modulation
Certification de sécurité
Compatible SIL3
Mode d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Fournit le volume nécessaire pour permettre à l'actionneur d'effectuer des courses rapides en cas de changement d'entrée important et soudain.
  • Une restriction de dérivation intégrée module la réponse du booster de manière à assurer un mouvement fluide de l'actionneur en cas de faibles changements du signal.
  • Des sièges souples assurent une fermeture étanche pour réduire la consommation d'air inutile et éviter la saturation des relais du positionneur.
  • Permet à l'actionneur d'atteindre un nombre de courses élevé à la demande, sans affecter la précision du régime permanent du positionneur.

Documentation et schémas