Fisher-P-Y610A Y611A Y612A

Équipements de service, soupapes de pression-dépression séries Y610A, Y611A et Y612A de Fisher™

Product Description

Les appareils de la série Y610A, Y611A et Y612A sont utilisés dans une grande variété d'applications de brise-vide à pression. Les appareils de la série Y610A sont utilisés comme brise-vide, ceux de la série Y611A comme brise-vide ou déverseurs, et ceux de la série Y612A comme détendeurs brise-vide.

ped

Caractéristiques

  • Contrôle précis du réglage de basse pression
  • Résistance à la corrosion
  • Réglage inviolable
  • Construction robuste
Dimensions du corps (entrée x sortie) et types de raccordement
Type Y610A, Y610AP, Y611A, Y611AP, Y612A ou Y612AP : NPS 1-1/2 x 1-1/2, 2 x 2, NPT ou NPS 2 x 2 / DN 50 x 50 CL125A FF ou CL250A RF à bride
Pression amont maximale
0.25 à 3 psig / 17 à 207 mbar
Pression aval maximale (boîtier)
0.25 à 3 psig / 17 à 207 mbar
Limites de température
-20° à 150 °F / -29° à 66 °C
Prise d'impulsion
Type Y610A, Y611A ou Y612A : Interne
Types Y610AP, Y611AP, et Y612AP : Externe
Poids approximatifs
NPS 1-1/2 x 1-1/2 : 25 livres / 11 kg
NPS 2 x 2 / DN 50 x 50 : 30 livres / 14 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas