Robinets à papillon hautes performances Keystone WINN Hi-Seal

Product Description

Les robinets à papillon hautes performances Hi-Seal assurent une étanchéité bidirectionnelle efficace dans un large éventail de conditions de service

Caractéristiques

  • Étanchéité positive obtenue mécaniquement et qui ne dépend pas de l'assistance de pression de la ligne.
  • Performance de fermeture bidirectionnelle.
  • Options de conception du corps : à oreilles, entre brides (wafer), à double bride
  • Convient pour un service en bout de ligne (à oreilles et à double bride).
  • Disponible en 3 options de conception. Siège souple, ignifuge (sécurité feu) ou en métal.
  • Conception compacte, minimise le poids, l'installation et les coûts d'entretien.
  • Longue durée de vie grâce au principe de fonctionnement à double décalage qui minimise l'usure du siège.
  • Arbre monobloc pour une résistance et une sécurité maximales et une longue durée de vie.
  • Accès au réglage de la garniture sans démontage par l'opérateur.
  • Remplacement rapide et simple du siège.
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles, à double bride
Application
Circulation de l'air, équipements auxiliaires, biocarburants, vapeur propre, dessalement, navire de croisière, porte-conteneurs, quais maritimes, raffinage, collecteurs de vapeur, gaz de combustion, navires de production/stockage/déchargement (unités FPSO), ravitaillement en carburant
Matériau
Acier inoxydable 316, cuproaluminium, acier carbone, duplex, super duplex
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Type de siège/joint
Hautes performances, métal, joint souple
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions des robinets
NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450
Normes de dimensions des robinets
NPS
Type de robinet
Vannes
Produits
Vide, vapeur, ammoniac, mazout, eau chaude, liquide, oxygène, gaz spéciaux, eau
Tige
Garniture réglable, en compression permanente

Documentation et schémas