Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-4200

Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200

Product Description

Le débitmètre à effet Coriolis à deux fils 4200 permet de réduire les dépenses en matière d’investissement et la durée nécessaire à la mise en service grâce à sa capacité de partage de l’alimentation et de signal sur la même paire de fils, réduisant ainsi les coûts d’installation, d’ingénierie et de planification.  Le débitmètre à effet Coriolis à deux fils ne nécessite pas de trajectoire droite ni de conditionnement de débit, assurant une solution robuste, reproductible et fiable, sans pièce mobile et avec un large débit moyen, ce qui améliore la qualité des produits, entraînant ainsi moins de pertes de charge et de gaspillage. 

Produits

Search
1-23 résultats sur 98 pour Produits
CMF350M
4200
F025P
4200
CMFS150H
4200
T050F
4200
F200S
4200
H050F
4200
R100S
4200
CMF050L
4200
F025S
4200
H050S
4200
CMFS010H
4200
CMF100M
4200
T075T
4200
CMF300H
4200
CMFS100P
4200
F050H
4200
HPC015M
4200
CMF025H
4200
R025S
4200
H025S
4200
H100F
4200
T150T
4200
R200S
4200
Affichage local

• Indicateur graphique avec paramètre de rétroéclairage en option
• Commandes tactiles à quatre boutons capacitifs
• Prend en charge l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le portugais, le russe, le chinois et le japonais.
Alimentation

• Transmetteur à deux fils alimenté par boucle
• Tension hors contact minimum de 17,75 V
Signaux d’entrée/sortie

• Jusqu’à 2 canaux de sortie
• Le canal A est alimenté par la boucle 4-20 mA/HART
• Le canal B est configurable de façon externe pour 4-20 mA, sortie de fréquence ou sortie tout-ou-rien (option sous licence)
Protocole WirelessHART

• Protocole WirelessHART disponible avec l’adaptateur THUM
Options de montage

• Montage sur site
• Intégré aux capteurs Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, série F, série H, série R et série T
• Montage déporté à 9 fils avec support de fixation
Types d’application

• Smart Meter Verification
• Mesure de la concentration
• Recommandation API
Homologations relatives aux zones dangereuses

• Classe I, Div. 1
• Classe I, Div. 2
• Zone 1
• Zone 2
• Sécurité intrinsèque
• Protection contre les explosions

Caractéristiques

  • Disponible avec une large gamme de capteurs de débit massique Coriolis, avec une incertitude de débit massique pouvant aller jusqu’à +/-0,10 % et une incertitude de densité de +/-0,0005 g/cm³ pour les liquides et les boues, ou une incertitude de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz.
  • Les données de procédé, les alertes, les rapports Smart Meter Verification et les journaux d’audit sont horodatés par l’horloge en temps réel intégré. Le module d'historisation de données intégrées offre une piste d’audit complète pour déterminer les problèmes de procédé.
  • Affichage graphique qui prend en charge 8 langues et qui peut être pivoté à l’aide de la rotation logicielle intégrée sans avoir à retirer le couvercle avant, ce qui réduit au maximum les temps d’arrêt dus à des restrictions de permis de travail à chaud.
  • Remplacez les débitmètres à deux fils existants avec un minimum d’effort et sans engager de frais supplémentaires d'alimentation ou de câblage.
  • Développez facilement votre usine où l’alimentation n’est pas centralisée.
  • Smart Meter Validation évalue rapidement et complètement un débitmètre à effet Coriolis, indiquant s'il a été affecté par l'érosion, la corrosion ou d’autres facteurs qui affectent son étalonnage. Une version de base de Smart Meter Verification est fournie d'office.
  • Certifié pour des applications de sécurité certifiées SIL2 (utilisation unique) et SIL3 (usage multiple) selon la norme CEI 61508
  • Une mesure de masse directe, répétable et précise, améliore le contrôle du procédé tout en réduisant le nombre d’appareils de mesure nécessaires.
  • L'option Wireless THUM™ maximise la souplesse en matière d'installation et de fonctionnement.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-6 of 6 results for Pièces et accessoires
: