Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-CMF010H

Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), En Alliage De Nickel C22

Product Description

Débitmètre à effet Coriolis haute performance en alliage de nickel C22 ELITE conçu pour fournir des mesures de débit précises et reproductibles dans les applications les plus exigeantes.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Produits
CMF010H
2400S
CMF010H
1700
CMF010H
3700
CMF010H
5700
CMF010H
3500
CMF010H
2500
CMF010H
2700
CMF010H
1500
CMF010H
4700 Flow Transmitter
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,20 % de la mesure
Incertitude de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (en option)
Répétabilité de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximum du capteur
225 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Indice de protection
•Compatibilité électromagnétique

Caractéristiques

  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-8 of 8 results for Pièces et accessoires
:
Micro Motion (700) platine processeur standard déportée à 9 conducteurs avec certification CSA-NPT
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit - Coriolis
disponibilité
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Pièces de rechange
Débit - Coriolis
Ensemble platine processeur standard Micro Motion™ modèle 700
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit - Coriolis
disponibilité
2 semaines
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Pièces de rechange
Débit - Coriolis
2 semaines
Ensemble platine processeur amélioré Micro Motion™ modèle 800
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit - Coriolis
disponibilité
2 semaines
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Pièces de rechange
Débit - Coriolis
2 semaines
Kit de barrière de sécurité Micro Motion™ pour raccordement direct avec certifications CSA - Instructions en anglais
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit - Coriolis
disponibilité
2 semaines
Type de produit
Compatibilité
Famille
disponibilité
Pièces de rechange
Débit - Coriolis
2 semaines