Micro Motion-FDM

Branche De Densimètre Micro Motion FDM

Product Description

Densimètre à diapason à insertion directe, qui permet la flexibilité des installations avec des mesures continues et en temps réel de la masse volumique et de la concentration dans les conduites, les boucles de contournement et les cuves.

Incertitude en masse volumique
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Plage de masse volumique fonctionnelle
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Plage de températures de service – tige courte
-50 °C à +200 °C
Plage de températures de service – tige longue
-40 °C à +150 °C
Matériaux
Pièces au contact du fluide – version tige courte :
 •Acier inoxydable 304 ou 316L
 •Alliage C22, B3 ou 400
 •Titane
 •Zirconium Pièces au contact du fluide – version tige longue :
 •Alliage C22 pour les densimètres jusqu’à 2 m de longueur
 •Acier inoxydable 316L pour les densimètres jusqu’à 4 m de longueur Finition de la fourche :
 •Standard, revêtement PFA ou électropolissage Boîtier du transmetteur :
 • Aluminium avec peinture polyuréthane
Indicateur local (en option)

 •Écran LCD segmenté à deux lignes.
 •Possibilité de pivoter sur le transmetteur, par incréments de 90 degrés, pour faciliter la visualisation.
 •Adapté à l’utilisation en zone dangereuse.
 •Touches optiques pour la configuration et l’affichage en zone dangereuse.
 •Vitre en verre.
 •LED tricolore indiquant l’état du débitmètre et de l’alerte.
Fonctionnalités de l’indicateur

 •Visualiser les grandeurs mesurées.
 •Visualiser et prendre en compte les alarmes.
 •Configurer les sorties analogique et RS-485.
 •Prend en charge la vérification de la masse volumique connue (KDV).
 •Prend en charge de nombreuses langues.
Voies de sortie du transmetteur
Voies de sortie disponibles (en fonction de l'option d'interface électronique) :
 •Une ou deux sorties 4-20 mA alimentées en externe (passives)
 •Voie A de 4-20 mA + HART
 •Voie B de 4-20 mA
 •Une sortie signal période (fréquence d'oscillation) alimentée en externe (passive)
 •Une sortie TOR alimentée en externe (passive)
 •Une sortie Modbus/RS-485 Commande possible avec un processeur à utiliser sur un transmetteur 2700 à montage déporté pour bus de terrain FOUNDATION
Validations, étalonnages et certifications
Agences et types de validation disponibles :
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Caractéristiques

  • Augmentez la souplesse d’installation grâce à des mesures en continu et en temps réel dans les conduites, les boucles de dérivation et les cuves.
  • Choisissez parmi une large gamme de matériaux résistants à la corrosion pour mesurer la masse volumique et la concentration de produits chimiques critiques.
  • Garantissez une réduction du frottement et une immunité de revêtement améliorée avec un revêtement en carbone adamantin (DLC).
  • Accélérez la vérification de l’état et de l’installation du transmetteur avec des diagnostics internes.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
  • Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres spécialisés.

Documentation et schémas