Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Solution revêtue en PTFE, conforme à la norme ISO 5752/5 encombrement court (EN 558-1/T5), disponible avec différents matériaux de papillon résistants à la corrosion
Le jeu de ressorts Belleville supérieur et inférieur exerce une pression qui maintient ensemble les deux surfaces d’étanchéité de la tige, ce qui donne une étanchéité de tige certifiée TA-Luft/VDI 2440.
Les coussinets d’appui en élastomère derrière la manchette assurent un bon serrage autour du papillon, pour une fermeture étanche testée.
La manchette fournit une large surface d’étanchéité des brides.
Une tige de papillon mince monobloc revêtue de PFA moulé de 3 mm d’épaisseur et présentant des valeurs Kv élevées.
La manchette et le papillon sont les deux seules pièces du robinet en contact avec le fluide.
Étanchéité primaire de l’arbre par contact précontraint entre le papillon et le moyeu de la manchette.
Étanchéité secondaire de l’arbre obtenue par surdimensionnement du diamètre de l’arbre par rapport au trou d’arbre dans la manchette.
La manchette et le papillon sont moulés et usinés avec des tolérances très faibles pour assurer :
un couple faible
moins de contraintes et de déformation lors de l’ouverture et de la fermeture
Des essais au vide à l’hélium ont été réalisés avec succès à des pression inférieures à 20 Pa absolu (0,2 mbar absolu).
Revêtement en TFM disponible en option pour les applications extrêmement exigeantes.
Trous de centrage intégrés au corps afin d’assurer le centrage parfait du robinet.
Dimensions de la bride d’actionneur et de la tige conformes à la norme ISO 5211.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.