Paine-P-213 Heritage Satellite and Space Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Paine™ 213 Heritage pour l'espace et les satellites

Product Description

Le transmetteur de pression Paine 213 Heritage fournit des mesures fiables à long terme pour les missions critiques de satellites et de sondes spatiales. Conçu pour tolérer des niveaux élevés de chocs et de vibrations sans dommages, cette série est équipée de composants électroniques conformes à la norme EEE INST-002 / MSFCSTD- 3012 Level 2. Les applications incluent le niveau du propergol, les commandes de manœuvre, les vannes de sondes spatiales asservies et les actionneurs.

Plage de mesure
344 bar maximum
Température de service
-29 °C à +70 °C
Fluides de procédé
Tout fluide compatible avec 15-5 PH CRES condition H1025 & 304 CRES CRES
Orifice/raccord de pression
Tube soudable
Masse
226 grammes

Caractéristiques

  • Équipé de composants électroniques conformes à la norme EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 Level 2
  • Tolère des niveaux importants de chocs et de vibrations sans dommage
  • Prêt pour les applications en environnement orbital comme les commandes du bras manipulateur et la pression des propulseurs à propergol
  • Conçu pour mesurer des plages de pression jusqu'à 344 bar et des températures comprises entre -29 °C et 70 °C
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas