Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Transducteur de pression Paine™ 310-38-0050

Product Description

Fournissant des données critiques en temps réel, le transducteur haute pression Paine™ 310-38-0050 est un appareil de mesure ultra-miniaturisé de haute précision. Compact et durable, ce transducteur est spécialement conçu pour les environnements difficiles, y compris les applications extrêmes en fond de puits à haute pression (0-1 723 bar), haute température (218 °C) et à grand nombre de cycles. Spécialement conçu pour une mesure de précision, cet appareil génère des données en temps réel qui permettent d'optimiser l'efficacité de la production.

Plage de mesure
1 723 bar maximum
Température de service
-40 °C à 218 °C
Fluides de procédé
Compatible avec l'alliage UNS NO7718, recuit en solution et vieilli à une dureté minimale de 40HRC Inconel® 718
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 en utilisant un joint d'étanchéité remplaçable en Inconel 600 recuit

Caractéristiques

  • Le design ultra-miniaturisé avec un diamètre de 0,37 po permet d'obtenir un format fin et compact pour répondre aux exigences d'installation
  • Conçu pour supporter des environnements exigeants avec des applications à grand nombre de cycles, à haute pression et à haute température
  • Des données précises en temps réel optimisent les paramètres de production
  • Marge d'erreur totale ±0,025 % de la pleine échelle, pour une précision exceptionnelle
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière