Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Air Cooled Heat Exchanger Application

Application Plantweb Insight™ pour échangeurs de chaleur à refroidissement par air

Product Description

L’application Plantweb Insight permet de surveiller en profondeur les échangeurs de chaleur à refroidissement par air et les échangeurs de chaleur à ailettes, en analysant les données collectées au moyen de capteurs sans fil. L’application utilise des modèles et des analyses basés sur l’apprentissage machine, s’intègre facilement aux infrastructures existantes et fournit des alertes et des états en temps réel, notamment sur l’encrassement, les vibrations élevées et les défauts d’aération.

Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Surveillance approfondie et continue des échangeurs de chaleur à refroidissement par air qui offre une meilleure vision pour une meilleure prise de décision
  • Les algorithmes prédéfinis sont basés sur des décennies d’expérience et d’analyses pour améliorer l’efficacité.
  • Tableau de bord visuel ergonomique qui affiche en temps réel l’état et les alertes des échangeurs de chaleur à refroidissement par air, notamment sur l’encrassement, les vibrations élevées et les défauts d’aération.
  • Les diagnostics prédictifs et les alertes pondérées permettent d’établir des priorités de maintenance pour les échangeurs de chaleur.
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à configurer et à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • Interprétation automatique des données d’appareil qui fournit des informations exploitables.
  • La surveillance continue des équipements clés améliore la fiabilité et la sécurité.

Documentation et schémas