Plantweb-Insight Non-Intrusive Corrosion Application

Application Plantweb Insight™ pour la corrosion non intrusive

Product Description

L’application Plantweb Insight pour la corrosion non intrusive permet une meilleure compréhension de l’état des équipements, en fournissant une maintenance prédictive et une optimisation accrue de l’installation. Les données de corrosion Rosemount™ Wireless Permasense sont transmises en toute sécurité aux utilisateurs finaux, offrant des visualisations et des analyses performantes pour évaluer l’impact de la corrosion et de l’érosion. Cette application facilite une prise de décision éclairée pour faire face à l’évolution des exigences de l’industrie des procédés modernes.

Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API
Configuration et installation du système
Plantweb Insight est livré sous la forme d’une machine virtuelle entièrement développée (p. ex. fichier .ova).

Caractéristiques

  • Affiche un tableau de bord intuitif avec des informations détaillées obtenues à partir des systèmes de surveillance de corrosion sans fil.
  • Les utilisateurs auront un aperçu des indicateurs clés de performance pour mieux comprendre l’état actuel de la corrosion dans l’usine du client.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La surveillance continue des équipements clés améliore la fiabilité, la sécurité et l’impact environnemental.
  • Identifier les capteurs affectés par la corrosion grâce à des cartes thermiques des pertes de métal permettant la corrélation visuelle d’événements de corrosion spécifiques avec les changements de procédé.
  • Le traitement par corrélation croisée adaptative brevetée (Adaptive Cross Correlation) fournit la meilleure précision d’épaisseur de sa catégorie et une vision unique du taux de variation des capteurs dans l’équipement.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible à partir de la plupart des navigateurs Web.

Documentation et schémas