Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Pressure Relief Device Application

Application Plantweb Insight™ pour soupapes de sécurité

Product Description

L’application Plantweb Insight pour soupapes de sécurité permet d’automatiser la surveillance des déverseurs et d’en éliminer toute approximation. L’application fournit des indications sur les soupapes de sécurité, y compris l’heure de début et de fin et les pertes de production et d’émission. Les enregistrements du journal des événements sont également créés automatiquement pendant un an aux fins de signalement auprès de l’EPA (Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement). Plantweb Insight utilise des analyses et des modèles d’équipement basés sur l’apprentissage automatique et s’intègre facilement à l’infrastructure existante.

Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Les déverseurs et les soupapes de sécurité bénéficient d’une surveillance étroite.
  • Les algorithmes prédéfinis sont basés sur des décennies d’expérience et d’analyses.
  • Le tableau de bord visuel ergonomique indique le nombre de déversements, leur durée et les pertes de production.
  • Les diagnostics prédictifs et les pondérations d’alerte permettent de prioriser la maintenance des soupapes de sécurité.
  • Le journal des événements enregistre tous les déversements pendant un an pour les communiquer à l’EPA (Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement).
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à configurer et à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • Interprétation automatique des données d’appareil qui fournit des informations exploitables.

Documentation et schémas