Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Pump Application

Application Plantweb Insight™ pour pompes

Product Description

Cette application Plantweb Insight offre une surveillance approfondie des pompes industrielles. Elle affiche les alertes et l’état des pompes en temps réel grâce à des analyses et des modèles d’équipement basés sur l’apprentissage automatique. En fournissant des avertissements sur la cavitation de la pompe, l’obstruction des crépines, l’usure précoce des paliers et engrenages et les fuites imminentes au niveau des joints, l’application permet de passer d’une stratégie de maintenance réactive à une stratégie prédictive.

Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • La surveillance des pompes en profondeur et en temps réel améliore la compréhension des installations pour une meilleure prise de décision.
  • Basés sur des décennies d’expérience et d’analyse, les algorithmes prédéfinis permettent d’améliorer la productivité.
  • Convivial et facile à utiliser, le tableau de bord visuel montre, en temps réel, l’état des pompes et les alertes, notamment pour les vibrations élevées, la cavitation et la tête de pompe.
  • Les diagnostics prédictifs et les alertes pondérées permettent d’établir des priorités de maintenance pour les pompes.
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à configurer et à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.

Documentation et schémas