Plantweb-Insight Wireless Pressure Gauge Application

Application Plantweb Insight™ pour manomètres sans fil

Product Description

L’application Plantweb Insight pour manomètres sans fil contrôle tous les manomètres sans fil dans une interface unique et conviviale. Informés des tendances et des mesures de pression importantes, les opérateurs et le personnel de maintenance peuvent suivre à distance les conditions de terrain changeantes. L’application offre également d’autres avantages, car elle permet de réduire les rondes de maintenance et d’améliorer la sécurité du personnel en le tenant éloigné des zones dangereuses.

Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Convivial et facile à utiliser, le tableau de bord visuel permet de connaître l’état des manomètres sans fil Rosemount avant tout déplacement sur le terrain.
  • Le tableau de bord montre l’état des manomètres sans fil et les alertes, notamment en cas de surpression.
  • Il est possible de suivre les pressions minimale, maximale et moyenne.
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à configurer et à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
  • La surveillance continue des équipements clés améliore la fiabilité et la sécurité, ainsi que l’utilisation des ressources environnementales et la consommation d’énergie.

Documentation et schémas