Détendeurs de réduction de pression

Un détendeur est un dispositif mécanique qui permet de réduire une pression plus élevée en amont à une pression inférieure en aval. Les détendeurs TESCOM sont spécialement conçus pour maintenir le point de consigne de pression en aval, même lorsque les conditions de pression amont varient et avec différents fluides. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications industrielles, y compris dans des environnements de haute précision et dangereux.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détendeurs de réduction de pression

Détendeurs de réduction de pression

1-23 résultats sur 79 dans la rubrique Produits
: