Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3416 4+2 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour gaz double configuration Rosemount™ 3416 4+2

Product Description

Isolez immédiatement la cause des perturbations mineures de l’écoulement avec le débitmètre à ultrasons Rosemount 3416 4+2 qui offre la puissance et les performances d’un débitmètre à quatre voies Rosemount, doté d’une conception multicorde éprouvée de British Gas (certifié conforme à la recommandation OIML R137 1 et 2 classe de précision 0.5), et d’un débitmètre de vérification à deux voies avec technologie réfléchissante, le tout dans un même corps. Très sensible, la voie verticale à 90° détecte rapidement d’infimes quantités de liquide et d’autres débris au fond du tuyau qui sont susceptibles d’augmenter sensiblement la perte et les quantités de gaz non comptabilisées. De nombreux diagnostics prédictifs sont générés par l’électronique ultrarapide série 3410 et sont affichés par le logiciel MeterLink™ pour détecter en temps réel les perturbations du procédé.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
Diamètres de tube
DN100 à DN600 (4” à 24”)
Type de fluide
Gaz
Précision
Débitmètre 4 voies : ±0,1 % de la lecture sur toute la plage d’étalonnage
Répétabilité
Débitmètre à 4 voies : ±0,05 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s
Débitmètre à 2 voies : ±0,1 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s
Vitesse
Nominale jusqu’à 30 m/s avec des performances hors plage dépassant 38 m/s sur certains diamètres
Plage de température de fonctionnement
Transducteurs T-21 : -20 °C à +100 °C
Transducteurs T-41 : -50 °C à +100 °C
Transducteurs T-22 : --50 °C à +100 °C, 1 034 à 27 579 kPa
Plage de pression de service
Transducteurs T-21/T-41/T-22 : 689 à 27 579 kPag
Transducteurs T-21/T-41/T-22 : pression de service minimale de 345 kPag disponible avec Qmax réduit (voir la fiche de spécifications)
Documentations
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Détectez en temps réel la moindre trace de liquide ou de débris au fond de la conduite grâce à une voie de diagnostic verticale très sensible.
  • Détectez en temps réel les problèmes d’encrassement sur les parois de la tuyauterie grâce à une voie réfléchissante unique de 30°.
  • Détectez rapidement les perturbations de l’écoulement grâce à la synchronisation du transducteur breveté qui empêche les interférences et le bruit.
  • Évitez les erreurs courantes de mode avec des voies de mesure et des voies réfléchissantes qui fonctionnent à l’unisson.
  • Réduisez l’incertitude de mesure grâce à des alertes de procédé pour les phénomènes d’encrassement, la présence de liquides, les obstructions et les variations de qualité du gaz.
  • Réglez les problèmes de vitesse avec une vue en 3D du profil d’écoulement indiquant le tourbillon, le flux transversal, l’asymétrie et la turbulence.
  • Réduisez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique de la compressibilité AGA 8 et de la vitesse du son AGA 10.
  • Réduisez considérablement le temps auparavant consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410.

Documentation et schémas