Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
The Rosemount™ 500 process gas chromatograph is designed for a variety of refining, petrochemical, power and environmental applications where selected components in gaseous or liquid streams must be precisely monitored on a continuous basis.
Standard: Designed to meet NEC Class I, Div. 1, Groups C,D (Group B with optional air purge) Optional: CSA NRTL/C Certified : Class I, Div. 1, Groups C, D, T3B; ATEX Certified: EEx d IIB T4amb = 60 °C; CE marked per ATEX Directive (94/9/EC)
Communication Protocol
Three serial ports standard with option for a total of eight. Depending on the port, choice of RS-232, RS-422, and RS-485 is available as well as the Modbus protocol
Dimensions
164 cm H x 51 cm W x 53.5 cm D (64.5"H x 20"W x 21"D)
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.