Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 848T Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 848T
Entrée
Huit entrées configurables indépendamment, incluant des sondes à résistance (à 2 et 3 fils), des thermocouples, des entrées mV, ohms (à 2 et 3 fils) et 4-20 mA.
Signal de sortie
Protocole FOUNDATION™ Fieldbus
Boîtier
Boîte de jonction en aluminium ou en acier inoxydable
Diagnostics
Validation des mesures
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -328 °F à 572 °F (-200 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent ou en nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 848T
  • Le transmetteur accepte jusqu’à huit mesures de température par appareil pour une réduction des coûts de contrôle du procédé.
  • Les mesures peuvent être prises à proximité l’une de l’autre pour simplifier l’installation et réduire le câblage
  • Reçoit des entrées de sondes à résistance, de thermocouples, en ohms et en milliampères, configurables indépendamment pour les applications de haute densité
  • Intègre les instruments analogiques existants dans l’environnement de bus de terrain FOUNDATION™ pour plus de fonctionnalités numériques
  • Le transmetteur alimenté par bus réduit encore plus le câblage nécessaire à l’installation de l’appareil
  • Le diagnostic de validation des mesures détecte les anomalies des données et les erreurs sur mesure afin d’éviter les arrêts
  • Les tableaux de bord de l’instrument affichent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température Rosemount™ 848T