Rosemount-P-Pressure Calibrator Kit

Kit d’étalonnage de la pression

Product Description

Le kit d’étalonnage de la pression permet d’effectuer des étalonnages de pression précis sur un transmetteur de pression. Le kit portatif comprend un étalonneur de boucle, une pompe manuelle pneumatique et tous les tubes de raccordement nécessaires. Il permet d’obtenir des lectures précises de la pression relative et de la pression négative. Il est également utilisé pour les tests de fuite. Tous les éléments se logent dans une mallette de transport compacte. Cet équipement délicat est protégé par un boîtier solide conçu pour la rigueur des environnements maritimes.

Pression d'essai
Étalonneur : -1 à 3,5 bar
Pompe manuelle : -0,9 à 3,0 bar
Précision
0,01 % de la pleine échelle
Alimentation électrique
3 piles alcalines AA

Caractéristiques

  • Instrument d’étalonnage de boucle portatif avancé, robuste et précis
  • Interface conviviale avec grand indicateur double rétro-éclairé
  • Kit d’étalonnage complet comprenant tous les éléments nécessaires, notamment un étalonneur, une pompe et des pièces de raccordement
  • Facilité des opérations d'étalonnage et des tests sur les transmetteurs de pression