Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Transmetteur de pression sans fil Rosemount™ 2051 pour montage en ligne

Product Description

Le transmetteur de pression en ligne sans fil Rosemount 2051 doté de la technologie WirelessHART® est une solution économique pour l’ajout de points de mesure de pression. Ce transmetteur, qui constitue une référence en matière de mesures absolues et relatives, est livré entièrement assemblé. Vous pouvez donc déployer rapidement des instruments, même dans des zones éloignées. Ses capacités sans fil vous permettent d’ajouter facilement des points de mesure, de réduire les coûts d’installation et de maintenance, tout en améliorant la productivité.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
WirelessHART®
Étendue de mesure
Jusqu’à 689,47 bar pour la pression relative, jusqu’à 689,47 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)

Caractéristiques

  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • Les mesures de pression absolue et de pression relative en ligne peuvent prendre en charge jusqu’à 10 000 psi (689,47 bar) pour les solutions de pression et de niveau
  • L’appareil est livré entièrement assemblé sur manifolds, séparateurs à membrane et éléments de débit primaires pour une installation simple
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 19 results for Pièces et accessoires
: