Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Sonde de conductivité Rosemount™ 222 à débit toroïdal

Product Description

La sonde de conductivité Rosemount 222 à débit toroïdal mesure la conductivité des liquides à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). La conductivité minimale est d’environ 500 μS/cm. La conception à débit non invasif permet une installation en ligne pour l’échantillonnage sans créer d’obstruction. Cette sonde de conductivité est ainsi parfaitement adaptée aux liquides visqueux ou fibreux.

Dimensions
Longueur de câblage : 20 pi (6,1 m)
Plage de température
5 à 182 °C (41 à 360 °F)
Pression maximale
Bride 150 lb : 125 psig (963 kPa [abs])
Bride 300 lb : 250 psig (1 825 kPa [abs])
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : tuyau en acier au carbone revêtu de téflon, avec brides arrière en acier au carbone ; bride extérieure en acier inoxydable 316 (en option)

Caractéristiques

  • Système de mesure robuste : insensible à la direction et au débit du fluide du procédé
  • Pas d’accumulation de solides, car aucune partie de la sonde de conductivité ne dépasse dans le débit échantillon
  • Revêtement du tube en Téflon résistant à la corrosion
  • Options d’installation polyvalentes permettant un montage intégré dans des lignes de procédé de 2,5 cm à 5 cm avec une bride à face de joint surélevée ANSI B16.5 de 150 lb ou 300 lb
  • Résistant à l’encrassement et adapté aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits