Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Détecteur de niveau de solides Rosemount™ 2521 – Lames vibrantes

Product Description

Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2521 est adapté aux matières à grains fins et en poudre, dans les cuves de procédé et de stockage où une sensibilité de mesure élevée est nécessaire. Il s’agit d’une technologie robuste, fiable et facile à utiliser. Elle offre une variété d’options pour une multitude d’applications. Temps de commutation réglable pour éviter les fausses alarmes.

Pression de service
16 bar (232 psi)
Température de service
-40 à 150 °C (-40 à 302 °F)
Certifications/homologations
CE (en attente : FM, IECEx, Atex)
Sensibilité
< 5 g/l, > 5 g/l, 20 g/l, 50 g/l (< 0,3 lb/pi3, > 0,3 lb/pi3, 1,2 lb/pi3, 3 lb/pi3)
Sortie
Relai (En attente : PNP à 3 fils, 2 fils, 8/16 ou 4-20 mA, NAMUR)

Caractéristiques

  • Mesure de produits légers requérant un réglage précis
  • Temps de commutation réglable pour éviter les fausses alarmes
  • Principe de mesure sans maintenance, fiable et simple
  • Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable

Documentation et schémas