Rosemount-3051S High Static DP Transmitter

Transmetteur de pression différentielle statique élevée Rosemount™ 3051S

Product Description

Conçu pour supporter des pressions statiques jusqu’à 1 034 bar, le transmetteur de pression différentielle statique élevée Rosemount 3051S intègre la conception SuperModule™ compacte pour les conditions de production difficiles. Cette solution hors pair fournit des mesures de température et de pression différentielle et utilise la technologie Rosemount Coplanar™ afin de limiter le poids d’installation. Ce transmetteur a été conçu avec un raccordement conique et fileté pour résister à des pressions statiques élevées.

Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/150
Protocole de communication
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Étendue de mesure
Jusqu’à 10,34 bar pour la pression différentielle avec pression de service maximale jusqu’à 1 034 bar
Matériaux en contact avec le procédé
Alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • La conception du SuperModule résiste à une pression statique de ligne pouvant atteindre 1 034 bar.
  • Le transmetteur multivariable peut mesurer la pression différentielle et la température.
  • Innovante et compacte, la plate-forme Coplanar réduit le poids de 60 % par rapport aux transmetteurs haute pression d’aujourd’hui.
  • La conception hermétique entièrement soudée de la plate-forme SuperModule résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,055 %.
  • La conception robuste, avec une stabilité de 10 ans, résiste aux environnements de production les plus difficiles.
  • Le transmetteur s’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application.
  • Les diagnostics avancés assurent une couverture de diagnostic complète du procédé au système hôte, en passant par le transmetteur.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers, avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.

Documentation et schémas