Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sonde d’oxygène dissous Rosemount™ 499ADO

Product Description

La sonde d’oxygène dissous Rosemount 499ADO est une sonde ampérométrique à membrane qui mesure continuellement la quantité d’oxygène dissous située entre 0 et 20 ppm. Cette sonde d’oxygène dissous est idéale pour mesurer l’oxygène dissous dans les bassins d’aération des stations d’épuration municipales et industrielles.

Plage de température
32 à 122 °F (0 à 50 °C)
Plage de mesure
0 à 20 ppm (mg/L) d’O2. Pour les mesures au niveau du ppb, choisir la sonde d’oxygène dissous Rosemount 499ATrDO.
Pression de service
0 à 65 psig (101 à 549 kPa abs)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : Noryl™, Viton™, EPDM, Teflon et silicone

Caractéristiques

  • S’installe dans les bassins d’aération et les échantillons secondaires
  • Construction robuste
  • Remplacement facile de la membrane sans aucun outil spécial
  • Compensation automatique des variations de perméabilité de la membrane causées par la température
  • Égalisation automatique de la pression pour le maintien d’une tension correcte de la membrane
  • Le connecteur Variopol en option permet de remplacer la sonde sans tirer de nouveau câble.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 17 results for Pièces et accessoires
: