Rosemount-751 Field Signal Indicator

Indicateur de signal déporté Rosemount™ 751

Product Description

Conçu pour les environnements industriels difficiles, l’indicateur de signal déporté Rosemount 751 permet d’accéder à des données de procédé importantes. Cet indicateur fonctionne avec n’importe quel transmetteur à deux fils qui mesure des variables, telles que la pression, le débit, le niveau de liquide ou la température. Cet appareil est idéal pour les installations dans lesquelles un indicateur intégré serait difficile à visualiser. Il offre également une bonne résistance à la corrosion et fait l’objet de certifications antidéflagrante et de sécurité intrinsèque.

Matériaux de construction
Boîtier : aluminium à faible teneur en cuivre ; peinture : polyuréthane ; joints toriques : Buna N ; matériaux de montage d’appareil de mesure : plastique en polyphénylène oxyde GE
Indice de protection du boîtier
NEMA Type 4x. CSA Type 4x. IP66
Certifications/homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Indique les variables de procédé importantes pour les installations dans lesquelles un indicateur intégré serait difficile à visualiser
  • Fonctionne avec n’importe quel transmetteur à deux fils de pression, de débit, de niveau de liquide ou de température pour une grande souplesse d’application
  • Option d’indicateur LCD ou analogique afin de répondre aux exigences de l’application
  • Grand, la face avant de l’indicateur de 57 mm de diamètre, a une échelle de 51 mm de long pour une lecture facile
  • Orientable dans le boîtier pour permettre une lecture pratique par incréments de 90°
  • Conception compacte et robuste assurant une résistance aux vibrations et à la corrosion pour supporter les environnements industriels difficiles
  • Disponibles avec certifications mondiales pour une utilisation en zones dangereuses pour répondre aux exigences du projet

Documentation et schémas