Rosemount-8600DF010

Débitmètre à effet vortex Rosemount™ 8600DF010, 1 pouce (DN25)

Product Description

Optimisé pour des applications économiques de mesure de débit général et de fluides propres, y compris la vapeur, l’air, l’eau et l’azote.

Précision de mesure
± 0,75 % du débit volumétrique pour les liquides
± 1 % du débit volumétrique pour les gaz et la vapeur
± 2 % du débit massique pour la vapeur à l’aide de l’option MultiVariable 8600 (MTA)
Étendue de mesure
30:01:00
Sortie
4-20 mA avec communications HART® 5
4-20 mA avec communications HART® 5 et sortie impulsions ajustable
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable moulé - CF3M
Choix de brides
Brides ANSI Classe 150 à 300, DIN PN 10 à PN 40, JIS 10K à 40K, disponibles avec différents revêtements
Températures de service
-50 °C à 250 °C (-58 °F to 482 °F)
Diamètre de ligne
Brides - 25 à 200 mm (1 à 8 po)

Caractéristiques

  • Fiabilité garantie et réduction des coûts, sans pièces mobiles à réparer ou maintenir
  • Élimination des lignes d’impulsion et des problèmes d’encrassement grâce à la technologie en ligne
  • Simplification de l’installation sans ligne d’impulsion, sans étalonnage sur site et sans réglage du zéro
  • Large gamme de débits prise en compte avec une grande étendue de mesure
  • Vérification électronique qui permet de simplifier le dépannage
  • Maintenance facile grâce à des tubes de mesure remplaçables
  • Montage déporté de l’électronique pour un accès facile

Documentation et schémas