Débitmètre Vortex Double 8800DD100 Dual De Rosemount, 254 Mm (10 Pouces) (DN250)
Débitmètre Vortex Double 8800DD100 Dual De Rosemount, 254 Mm (10 Pouces) (DN250)
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les capteurs et les systèmes électroniques redondants et indépendants fournissent une protection contre les déclenchements erronés. Idéal pour les systèmes instrumentés de sécurité et les applications connexes.
•±0,65 % du débit pour les liquides •±1 % du débit pour les gaz et la vapeur
Étendue de mesure
1/30
Sortie
•4-20 mA avec HART® •4-20 mA avec HART® et sortie impulsions réglableBus de terrain • FOUNDATION™ avec 2 blocs d'entrée analogique, 1 bloc de fonction programmateur actif de liaison de secours et 1 bloc de fonction intégrateur (1 bloc de fonction PID en option)
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable – CF3M
Options de bride
Les brides ANSI Classe 150 à 1 500 DIN PN 10 à PN 160 JIS 10K à 40K sont disponibles avec différents revêtements
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.