Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount™ 928

Product Description

L’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount 928 détecte le sulfure d’hydrogène (H2S), le monoxyde de carbone (CO) et l’appauvrissement en oxygène (O2) dans les applications distantes, auparavant trop difficiles et coûteuses à surveiller. Ce système sans fil de surveillance des gaz toxiques renforce la sécurité du personnel grâce à la détection précoce des fuites de gaz, s’intègre en toute simplicité à la technologie WirelessHART® et élimine le besoin de câblage coûteux. L’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount 928 se connecte facilement au détecteur universel Rosemount 628, qui se compose d’un module intelligent de détection remplaçable à chaud et sans outil.

Température de service
H2S : -40 °C à +50 °C (-40 °F à +122 °F) Appauvrissement en
O2 : -30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)
CO : -30 °C à +50 °C (-22 °F à +122 °F)
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Constante de temps / Réponse
H2S :
  • T20 < 8 secondes
  • T50 < 10 secondes
  • T90 < 45 secondes
O2 :
  • T90 < 15 secondes
Plage de détection
H2S : niveau de concentration de gaz dans une plage de 0 à 100 ppm
Appauvrissement en O2 : niveau de concentration de gaz de 0 à 25 % par volume
CO : niveau de concentration de gaz dans une plage de 0 à 1 000 ppm
Alimentation électrique
Module d’alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en polymère PBT
Type d’antenne
Antenne omnidirectionnelle intégrée en PBT/PC
Plage d’humidité
H2 : humidité relative de 10 à 95 % sans condensation
O2 : humidité relative de 10 à 95 % sans condensation
CO : humidité relative de 5 à 95 % sans condensation
Indice de protection du boîtier
Filtre d’indice de protection IP66
Matériau du boîtier
Aluminium à faible teneur en cuivre (A360) ou acier inoxydable
Certifications/Homologations
Sécurité intrinsèque, CSA Division 1 et ATEX/IECEx Zone 0
Résultats
CEI 62591 WirelessHART 2,4 GHz DSSS. Sortie tout-ou-rien en option pour la prise en charge des alarmes locales
Précision
H2S : ±3 ppm ou 10 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue Appauvrissement en
O2 : Dans la limite de ±0,5 % de la teneur en oxygène du gaz d’alimentation
CO : ±6 ppm ou 10 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue

Caractéristiques

  • Le module de détection électrochimique remplaçable à chaud avec diagnostic de fin de vie peut être installé sur le terrain sans outils
  • Le module d’alimentation au chlorure de lithium-thionyle, remplaçable et de sécurité intrinsèque, a une durée de vie de plus de deux ans et peut être facilement remplacé sur le terrain dans les zones dangereuses
  • Technologie WirelessHART sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • L’installation facile et intuitive permet une méthode rapide pour ajouter la surveillance de la sécurité des fuites de gaz sans le coût du câblage
  • Surveillance haute performance des fuites de gaz, comparable à celle des appareils câblés de surveillance des gaz conventionnels avec une précision de ±3 ppm ou 10 % de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue

Documentation et schémas